Le raccord union GEMÜ 1035 est utilisable pour les robinetteries plastiques GEMÜ et disponible en différents matériaux (PVC-U, PP, PVDF) et diamètres nominaux (DN 10 à 100).
Matériau robuste et à haute résistance aux chocs pour un fonctionnement sûr
Sans risque physiologique
Économie de temps grâce à un montage et un démontage simples et rapides des vannes et débitmètres dans le système de tuyauteries
Construction compacte
Die Armaturenverschraubung ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 5: PP, grau
Dichtungswerkstoff: 4: FPM, O-Ring
Ausführungsart: 1050: Armaturenverschraubung Typ 1035, Einlegeteil aus PE, zum Muffenschweißen
Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: 1035: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 5: PP, grau
Dichtungswerkstoff: 4: FPM, O-Ring
Ausführungsart: 1050: Armaturenverschraubung Typ 1035, Einlegeteil aus PE, zum Muffenschweißen
Artikelnummer: 88038186 1035 25D 7 5 4 1050
The union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 5: PP, grey
Seal material: 4: O-ring, FPM
Execution type: 1050: Union ends type 1035, insert in PE, for socket welding
The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 5: PP, grey
Seal material: 4: O-ring, FPM
Execution type: 1050: Union ends type 1035, insert in PE, for socket welding
Item number: 88038186 1035 25D 7 5 4 1050
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.