GEMÜ MSC est une platine de montage ouverte pour actionneurs pneumatiques ADA, ASR, DR, SC. Les platines de montage comprennent différentes pièces, selon la configuration de l'actionneur des vannes papillon. Les vis de fixation ne sont pas fournies.
Bei GEMÜ MSC handelt es sich um eine offene Montagebrücke für Pneumatikantriebe ADA, ASR, DR, SC. Die Montagebrücken enthalten, je nach Klappen-Antriebskonfiguration unterschiedliche Teile. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.
Typ: Montagesatz geschlossen
Werkstoff: V: Edelstahl
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm, Vierkant diagonal, SW = 11 mm
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 60: 60 mm
Bei GEMÜ MSC handelt es sich um eine offene Montagebrücke für Pneumatikantriebe ADA, ASR, DR, SC. Die Montagebrücken enthalten, je nach Klappen-Antriebskonfiguration unterschiedliche Teile. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.
Typ: MSC: Montagesatz geschlossen
Werkstoff: V: Edelstahl
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D17: Vierkant diagonal, SW = 17 mm, Vierkant diagonal, SW = 11 mm
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 60: 60 mm
Artikelnummer: 88898575 MSCVAF07 D17KF04 D11 60
GEMÜ MSC is an open mounting kit for ADA, ASR, DR, SC pneumatic actuators. The mounting kits include different parts depending on the butterfly valve actuator configuration. Fastening screws are not included.
Type: MSC: Mounting kit closed
Material: V: Stainless steel
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Diagonal square, WAF = 17 mm, Diagonal square, WAF = 11 mm
Body: K: Body mounting
Body connection: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 60: 60 mm
GEMÜ MSC is an open mounting kit for ADA, ASR, DR, SC pneumatic actuators. The mounting kits include different parts depending on the butterfly valve actuator configuration. Fastening screws are not included.
Type: MSC: Mounting kit closed
Material: V: Stainless steel
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Diagonal square, WAF = 17 mm, Diagonal square, WAF = 11 mm
Body: K: Body mounting
Body connection: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 60: 60 mm
Item number: 88898575 MSCVAF07 D17KF04 D11 60
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.