Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 81: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / EN 10357 Serie C, DN 6 - DN 10, Clamp AD 50,5 mm
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart, Stutzen 2: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 601: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 81: Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / EN 10357 Serie C, DN 6 - DN 10, Clamp AD 50,5 mm
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart, Stutzen 2: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88884637 601 8T81415400TS 25821502
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 81: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 6 - 10, clamp OD 50.5 mm
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 82: Clamp DIN 32676 series B
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: T: T body
Connection type: 81: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 6 - 10, clamp OD 50.5 mm
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 82: Clamp DIN 32676 series B
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert