Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper
20
PVDF
Membranwerkstoff
54
PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Ausführungsart
1264
O-Ring in der Armaturenverschraubung aus EPDM
Membrangröße
10
Membrangröße 10
Befestigungsplatte
M
inklusive Befestigungsplatte
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Hoher Durchflusswert
Integrierte optische Stellungsanzeige
Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Ausführungsart: 1264: O-Ring in der Armaturenverschraubung aus EPDM
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Ausführungsart: 1264: O-Ring in der Armaturenverschraubung aus EPDM
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Artikelnummer: 88791906 617 15D7820540 M 1264
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Execution type: 1264: O-ring in the union end in EPDM
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Execution type: 1264: O-ring in the union end in EPDM
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88791906 617 15D7820540 M 1264
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert