R690100D39 5541NDN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88753694
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 100 DN 100
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 39 Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 5 PP, verstärkt
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung NDN Antriebsgröße NDN (Membrangröße 100)
Membrangröße 100 Membrangröße 100

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar