CF 77 20 0122 HP

Überwurfmutter Flareanschluss

Artikelnummer: 88442523
Beschreibung
Typ CF Überwurfmutter für Flareanschluss
Werkstoff Überwurfmutter 77 PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X 20 1 1/4", Code International: 20
Ausführungsart 0122 gesamte Auftragsmenge in einem gemeinsamen Doppelbeutel verpackt
Ausführung High Purity HP High Purity

Die Überwurfmutter GEMÜ CF ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.

  • Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
  • Einfache Handhabung
  • Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Für Reinstmedien geeignet
  • Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar