56725E88415 13T1 GH2 1537
Vanne de régulation métallique
| Numéro d'article: | 88650261 | |
| Description |
| Type | 567 | Vanne de régulation |
| DN | 25 | DN 25 |
| Forme du corps | E | Corps de vanne 2 voies, en équerre |
| Type de raccordement | 88 | Clamps ASME BPE |
| Matériau du corps de vanne | 41 | 1.4435 (316L), bloc usiné |
| Matériau d'étanchéité | 5 | Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège PTFE, PTFE |
| Fonction de commande | 1 | Normalement fermée (NF) |
| Type d'actionneur | 3T1 | Taille d'actionneur 3T1 |
| Caractéristique de régulation | G | proportionnel modifié |
| Valeur Kv | H2 | 8,0 m³/h |
| Type d'exécution | 1537 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur |
| Surface | 1537 | Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur |
La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique, conçue pour l'utilisation dans des applications difficiles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 000 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles.
Les actionneurs motorisés peuvent être sélectionnés en fonction de l'application à partir de deux modèles : GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
- Étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide via un joint en PTFE
- Nombreux raccordements disponibles
- États de surface jusqu'à 0,25 µm, électropolis
- Version ATEX disponible en option
- Changement d'actionneur sous pression de service sans contamination du fluide possible