La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 est équipée d'un volant en inox et est à commande manuelle. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable
Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 602 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel handwheel and is manually operated. Bonnet and internals are made entirely from stainless steel. A closing stroke limiter to increase service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 602: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1502: Ra
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.