497100W233S5D0 CAHL14
Vanne papillon, manuel
| Numéro d'article: | 88444491 | |
| Description |
| Type | 497 | Corps de vanne papillon avec commande manuelle |
| DN | 100 | Diamètre nominal 100 |
| Forme du corps | W | Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20 |
| Pression de service | 2 | 10 bars |
| Type de raccordement | 3 | PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20 |
| Matériau du corps | 3 | EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm |
| Matériau du papillon/de l'axe | S | 1.4469, DUPLEX, acier, pour DN 40 - DN 200 (papillon/axe), 1.4404 / 316L, inox, pour DN 250 - DN 1200 (papillon), 1.4462, DUPLEX, acier, pour DN 250 - DN 1200 (axe) |
| Mátériau d'étanchéité du siège | 5D | TFM/FKM (vapeur, certification FDA) |
| Fonction de commande | 0 | Commande manuelle |
| Type d'actionneur | CAHL14 | Levier à main, aluminium |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 497 Edessa est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
- Convient aux fluides chimiques agressifs
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
- Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
- Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
- Poignée verrouillable
- Poignée en inox en option