710 40D 2 1141 1

V. boisseau, pneum. 2/2-voies

Numéro d'article: 88074084
Description
Type 710 Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN 40 DN 40
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau 2 Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1 Actionneur GEMÜ, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm

La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
  • Disponible en option avec boisseau de régulation