L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8506 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. Le système magnétique est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable.
Position de montage quelconque
Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
L'électro-aimant se déplace sur 90°
Adaptation aisée de l'électrovanne 3/2 voies en 5/2 voies
The GEMÜ 8506 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable.
Type: 8506: Pilot solenoid valve, servo assisted, manual override
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 14: 3.0615 AlMgSiPb
Seal material: 2: NBR
Switch position: 1: Closed neutral position
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 6963: Solenoid with M12 plug
The GEMÜ 8506 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable.
Type: 8506: Pilot solenoid valve, servo assisted, manual override
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 14: 3.0615 AlMgSiPb
Seal material: 2: NBR
Switch position: 1: Closed neutral position
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 6963: Solenoid with M12 plug
Item number: 88412566 8506 6M 114 21 24 DC6963
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.