Clamp DIN 32676 für Rohr ISO 1127 / EN 10357 Serie C, DN 8 - DN 15, Clamp AD 34,0 mm, DN 32, Clamp AD 50,5 mm, Baulänge nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
Werkstoff Ventilkörper
40
1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff
17
EPDM
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Antriebsausführung
0TS
mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
DN-2
8
DN 8
Anschlussart Stutzen 2
60
Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart
1536
Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Oberfläche
1536
Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 83: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 8 - 15, clamp OD 34.0 mm DN 32, clamp OD 50.5 mm length EN 558 series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 8: DN 8
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 83: Clamps DIN 32676 for pipe ISO 1127 / EN 10357 series C DN 8 - 15, clamp OD 34.0 mm DN 32, clamp OD 50.5 mm length EN 558 series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 8: DN 8
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Item number: 88864429 601 8D83401700TS 8601536
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert