610 15D 7205421/NO

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88700654
Description
Type 610 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne 20 PVDF
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 2 Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur 1/N Taille d'actionneur 1/N
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10
Plaque de montage O Sans plaque de montage

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Coefficient de débit élevé
  • Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
  • En option avec détection électrique de la position