620 25D53165M10KN

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88848889
Description
Type 620 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 53 Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne 16 EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue ébonite
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 0KN Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Divers matériaux de revêtement tels que PFA, PP ou ébonite
  • Indicateur optique de position de série
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires