Die Ventilanschaltung GEMÜ 4240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
Positionsrückmeldung über Mikroschalter, optional 2-Draht NAMUR Näherungsschalter oder 3-Draht Näherungsschalter
Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Integrierte Handhilfsbetätigung
The combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Action: 02: doppeltwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Pneumatic connection: 01: G1/8 connection thread
The GEMÜ 4240 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected electronically and fed back via microswitches or proximity switches, using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. The product has been designed specially for valves with a stroke of 5 to 75 mm.
Action: 02: doppeltwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Pneumatic connection: 01: G1/8 connection thread
Item number: 88523010 4240000Z01020301M1M1075
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert