Med denne ekstra funktion får membraner, der anvendes i farmaindustrien eller i drikkevare- og fødevareindustrien, en væsentligt længere levetid. Det kan forlænge ventilernes standtider betydeligt.
Høje temperaturer, hyppig omskiftning og høje taktfrekvenser belaster sliddele som membraner meget kraftigt. Membraner er udsat for store termiske og mekaniske belastninger ved denne type ekstreme anvendelser. Den hurtigere ældning, som er resultatet, kan medføre tidligere svigt eller for tidlige beskadigelser. Med en lukkebegrænsning kan det f.eks. forhindres, at lukkemembranen, som er blevet blød på grund af påvirkningen fra den høje temperatur, presses for kraftigt sammen, hvilket især kan forekomme på manuelt aktiverede ventiler. På pneumatisk og elektromotorisk aktiverede ventiler forhindrer lukkebegrænsningen derimod, at membranen udsættes for maksimal lukkekraft, hver gang ventilen lukkes. I filmene får du også en detaljeret forklaring af åbnebegrænsere, der indstiller åbningsvandringen. De begrænser den nødvendige volumenstrøm, forhindrer komplet åbning og reducerer dermed den mekaniske belastning på membranen.
Med videoserien og nye kurser som f.eks. "Montering og idrifttagning af ventiltilbehør" klarlægger GEMÜ-serviceinstruktørerne spørgsmål og situationer, som ofte forekommer i praksis og kan føre til problemer under driften.