Ny påfyldningsventil-platform med innovativ PD-teknologi

Ventilspecialisten GEMÜ fra Ingelfingen i Tyskland lægger med de to ventiltyper F40 og F60 grundstenen til en ny generation af påfyldningsventiler.

Ny påfyldningsventil-platform med innovativ PD-teknologi

Ny påfyldningsventil-platform med innovativ PD-teknologi

Ventilspecialisten GEMÜ fra Ingelfingen i Tyskland lægger med de to ventiltyper F40 og F60 grundstenen til en ny generation af påfyldningsventiler.

Gennem den nære kontakt og meningsudveksling med anlægsproducenter og brugere inden for tappeprocesser har GEMÜ gennem mange år opbygget en omfattende knowhow. På denne måde har det også tidligere været muligt at udvikle løsninger, der opfyldte mange forskellige krav inden for området. GEMÜ fortsætter denne tradition med den nye påfyldningsventil-platform. 

Ved at bruge GEMÜ PD-teknologien er det muligt på en sikker måde at adskille drevets bevægelige dele hermetisk fra produktområdet og samtidig opnå høje omskiftningsværdier. Herved forhindres den såkaldte løfteeffekt, som medfører, at de anvendte spindler transporterer produktrester til steder i aktuatoren, der ikke kan rengøres. Ud over den forbedrede mulighed for rengøring af det område, der kommer i berøring med mediet, imponerer ventilen også med enkel og hurtig udskiftning af sliddele samt et yderst kompakt design. Ud over de klassiske, pneumatiske varianter fås der også en el-motor-version med en ny aktuatorgeneration.

Anvendelsesområderne for de to ventiler GEMÜ F40 og GEMÜ F60 findes i næsten alle tappeprocesser inden for det hygiejniske og aseptiske område. Med den anvendte PTFE-tætning i én del egner de to ventiltyper sig også til olie- og fedtholdige medier. 

De to første ventiltyper i den nye påfyldningsventil-platform præsenteres for offentligheden i forbindelse med messen ACHEMA i juni i år.

Pressrelease

F40
.jpg
2.71 M
F60
.jpg
2.78 M
dk
.docx
43 K