Med membranerne GEMÜ kode 71 og kode 5T introducerer ventilspecialisten GEMÜ hele to nye tætningselementer til membranventiler på markedet, som GEMÜ selv har udviklet. Begge egner sig til krævende processer i den kemiske industri.
Trelags-PTFE/PVDF/EPDM-membran GEMÜ kode 71
Trelags-membranen GEMÜ kode 71 er udviklet specielt til anvendelse i forbindelse med aggressive og flygtige medier. Den består af et PTFE-skjold, et mellemlag af PVDF og en EPDM-støttebagside. Hvad angår PTFE-skjoldet, består membranen af det gennemprøvede design og målene fra den velkendte membran GEMÜ kode 5M. Til applikationer med industrigasser giver det ekstra PVDF-mellemlag særdeles gode permeationsegenskaber. Takket være valget af materialer i høj kvalitet er membranen modstandsdygtig over for aggressive kemikalier, som f.eks. flygtige syrer, oxidationsmidler og salte samt klorvand, brom og deres derivater.
Membranen GEMÜ kode 71 fås i membranstørrelserne 10 til 100 og anvendes i PFA-forede ventilhuse fra GEMÜ-produktprogrammet.
Tolags-PTFE/FKM-membran GEMÜ kode 5T
Membranen GEMÜ kode 5T er en membran i to dele, der består af et PTFE-skjold og en FKM-bagside. Det anvendte PTFE er et kemisk modificeret PTFE af anden generation, det såkaldte TFM™. Membranen er udviklet til anvendelse i industrielle applikationer, f.eks. inden for kemi- og miljøteknik eller inden for forarbejdningsindustrien.
Membranen GEMÜ kode 5T fås i membranstørrelserne 10 til 100 og har en indsintret gevindstift med integreret indskruningsanslag.