Ventilproducenten GEMÜ, der er førende på verdensmarkedet inden for ventil-, måle- og reguleringsteknik til sterile processer, har udviklet en ny ventil som en del af sin nye produktgeneration. Membranventilen GEMÜ D41 har EasyLock-teknologi. Det giver mulighed for vedligeholdelse på få sekunder, reducerer kompleksiteten og øger komforten betydeligt ved håndtering af membranventiler. GEMÜ er således med til at udforme fremtidens ventilteknologi.
Den pneumatisk aktiverede membranventil GEMÜ D41 er konstrueret til anvendelse i aseptiske produktionsområder. Ventilens tætningsprincip er baseret på den nyudviklede GEMÜ-membran, som fortsat adskiller aktuatoren hermetisk fra driftsmediet. GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi monteres helt uden løse komponenter via en central koblingsmekanisme.
Membranventilen GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi er nem at håndtere, sikker at bruge og effektiv i processen. EasyLock-teknologien giver ikke kun øget installationssikkerhed, men også ensartet kompression af membranen. Aktuatoren er fastgjort til huset med en bajonetlås og spændes derefter via en central koblingsmekanisme uden løse komponenter ved hjælp af en udvendig sekskant. Dette forenkler og afkorter montering og demontering af aktuatorer samt ibrugtagning og udskiftning af membraner betydeligt.
Membranen med bajonetstift gør også udskiftningen af membranen lettere, mens den nye membranteknologi giver større sikkerhed og præcision i anlæg. Takket være det nye tætningssystem med fast kammeropdeling kontrolleres membranens naturlige sætningsadfærd, så det ikke længere er nødvendigt at efterspænde membranen. Membranens optimerede bevægelsesadfærd sikrer en bedre regulerbarhed samt mindre belastning af membranen, hvilket betyder, at vedligeholdelsesintervallerne kan optimeres til den specifikke anvendelse. Husets nye design sparer ikke kun vægt, men sikrer også et højt flow og en homogen flowadfærd. Det betyder, at GEMÜ D41 og den allerede annoncerede membranventil GEMÜ D40 opnår op til 100 % højere Kv-værdier.
Membranventilen GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi er et højdepunkt i den nye produktgeneration fra GEMÜ.
Yderligere oplysninger om den nye produktgeneration fra GEMÜ: Et kvantespring inden for fremtidens ventilteknologi
Med introduktionen af en nyudviklet, innovativ produktgeneration tager GEMÜ et skridt ind i fremtiden. LEAP, en forkortelse for "Lean. Effective. Agile. Platformized.", er indbegrebet af både avancerede produkter med modulopbygget konstruktion og innovative produktionsmetoder.
Ud over GEMÜ D41 omfatter pionererne i produktgenerationen GEMÜ LEAP tre andre ventiler og to automatiseringskomponenter:
GEMÜ D40 – den kraftige, pneumatiske membranventil
GEMÜ S40 – den pneumatiske sædeventil i skrå- og ligesædeudførelse
GEMÜ P40 – den effektive tankbundventil med PD-teknologi
GEMÜ 12A0 – den intelligente tilbagemelder
GEMÜ 44A0 – den multifunktionelle ventilaktuator
De nye ventiler har aktuatormoduler på en standardiseret platformarkitektur, der giver mulighed for fleksibel tilpasning til forskellige krav. Den elektriske tilbagemelder GEMÜ 12A0 har moderne kommunikationsinterfaces og integreret sensorteknologi. Med ventilaktuatoren GEMÜ 44A0 kan de tilsluttede procesventiler afhængigt af den indstillede funktion styres konventionelt med åbne/lukke-funktion (combi switchbox), eller ventilpositionen kan reguleres præcist (positioner). De to påbygningskomponenter er kompatible med ventiltyperne i den nye platformsgeneration og er en pladsbesparende, enkel mulighed for automatisering.
Yderligere information om de nye produkter finder du under: leap.gemu-group.com