mere
Helintegrerede systemløsninger fra produktserien iComLine kombinerer ventilfunktioner, fittings, sensorteknologi, kontraventiler, beholder- og husvægge.
Processikkerhed ved høje krav
Høje omskiftningscyklusser og lang levetid ved ultrarene og aggressive medier: Sådan lyder kundekravet, som GEMÜ opfylder med ventilblokke fra serien iComLine. Fem millioner kvalificerede omskiftningscyklusser (!) muliggør servicevenlig, sikker drift med op til seks bar ved pneumatiske aktuatorer. Ved hjælp af konstruktion og materiale er spærring og regulering af mediestrømmen også mulig uden problemer ved meget hurtige omskiftningscyklusser og temperaturer op til 150 °C. Anvendelsen af et innovativt forspændingselement sikrer desuden tæthed udadtil, også ved temperaturudsving og sætningseffekter, der kan forekomme i forbindelse med plastdele under ekstreme anvendelsesforhold.
Nøjagtig styring og regulering - også ved doseringsopgaver
Sædemembran-teknologien fra GEMÜ giver afhængigt af anvendelse en anden, til dels klart overlegen ydelsesprofil til doseringsopgaver i forhold til slangeventiler og almindelige membranventiler. PTFE-membranen i én del presses f.eks. lineært mod sædet under lukkeprocessen og har dermed en minimal anlægsflade mod ventilhuset.
Ud over klassiske åbne-/lukke-reguleringer kan der med produktserien iComLine også foretages reguleringer med parabolske og lineære karakteristikker. De passende reguleringskonusser beregnes og fremstilles kundespecifikt. Kontraventiler og sensorteknologi som tryk- og temperaturfølere samt filterhusforskruninger kan også integreres i flervejs-ventilblokken.
Modulært flervejsventilbloksystem
Ved modulære flervejsventiler forbindes flere ventilblokke via gevindstænger uden for det medieberørende område til én manifold. Det giver materiale- og omkostningsmæssige fordele sammenlignet med ventilblokke i ét samlet hus. Desuden bliver lagerstyringen mere effektiv, herunder især hvis der i kraft af designet kan foretages forskellige udbygninger baseret på de samme varianter.
Mange års erfaring med flervejs-ventilblokke
GEMÜ har i efterhånden ca. 20 år solgt kundespecifikke flervejs-ventilblokløsninger af rustfrit stål. Med dette forspring i erfaring opstod flervejs-ventilblokkene af plast med ventiler i serien iComLine på baggrund af den hurtige udvikling inden for højtydende plasttyper og ved hjælp af de mange års erfaring i håndtering af kritiske medier, især inden for halvlederindustrien. GEMÜ muliggør med sit modulsystem en individuelt tilpasset kundeløsning, hvor alt kommer fra samme leverandør.
Fordelene ved iComLine flervejsventilerne:
- Kundespecifik konstruktion: Integrerbare moduler og tilbehør samt individuelt design
- Fleksibilitet: Der kan leveres gængse tilslutningstyper, som kan kombineres med forskellige aktuatorstørrelser; kan på forespørgsel ud over ventilhusmaterialet PTFE også leveres i alle andre materialer, der kan bearbejdes med spåntagning
- Produktsikkerhed: Mindre lækagefare ved hjælp af fremstilling fra halvfabrikata
- Minimal kontaminering: Renrumsfremstilling iht. SEMI F 57
- Lille pladsbehov vha. kompakt konstruktion
- Fordelagtige driftsomkostninger: Hurtig installation og montering samt færre komponenter
- Lang levetid (5 millioner omskiftningscyklusser med pneumatisk aktuator)
Fordelene ved modulære flervejsventilblokke
- Færre omstyringer giver højere Kv-værdi
- Mulighed for individuelle udbygninger
- Materialebesparelser i forhold til blokke i ét stykke
Integration af GEMÜ iCom-Line i hus- og beholdervægge
mere