Den centriske butterflyventil med blød pakning, GEMÜ 428 Victoria, af rustfrit stål eller messing betjenes elektrisk. En manuel nødaktivering og en optisk stillingsindikator er integreret som standard. Med de afrundede og polerede spjældkanter er butterflyventilen optimeret til hyppige omskiftninger. Butterflyventilens overflade kan forædles yderligere.
- Egnet til vakuumapplikationer og meget lave temperaturer
- Butterflyventiler i høj kvalitet af rustfrit stål eller messing
- Fås i små nominelle diametre
- Kompakt og stabilt hus
- Medietemperatur:-20 indtil 120 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM | Silikone
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale
- Forsyningsspænding:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indstillingstid 90°:4 indtil 100 s
- Kapslingsklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Konformiteter:EAC | FDA
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer
