GEMÜ-ventiler anvendes i mange forskellige anlæg og styrer forskellige væsker og gasser. Men hvad sker der i tilfælde af fejl - ved strømsvigt, en fejl i styringen eller ledningsbrud? I disse tilfælde skal anlæggene hurtigt bringes til en sikker tilstand.
Ventilaktuatorernes beskyttelsesmekanismer
Fejlposition
Ventilaktuatorer kan registrere fejl som kabelbrud eller forkerte aktiveringssignaler og kører til en fejlposition, som er defineret for disse tilfælde. For at kunne gøre dette skal aktuatoren uden afbrydelse være forsynet med spænding eller trykluft.
Sikkerhedsstilling

Hvis forsyningen med elektrisk strøm eller trykluft svigter, registrerer ventilaktuatoren fejlen og kører straks til en sikkerhedsstilling.
Pneumatiske og magnetiske ventilaktuatorer kører til sikkerhedsstillingen ved hjælp af en indbygget fjeder.
Elektriske aktuatorer med lineær bevægelse kan kun nå til sikkerhedsstillingen ved hjælp af interne eller eksterne nødstrømsmoduler..
Mere om elektriske ventilaktuatorer
Nødstrømsmoduler til forbedring af anlæggenes sikkerhed

Sikkerhedsstillingen og dermed sikringen mod spændingssvigt opnås ved elektriske aktuatorer og små aktuatorer med drejebevægelse ved hjælp af et nødstrømsmodul. Nødstrømsmodulet monteres indvendigt i ventilaktuatoren, på ventilaktuatorens hus eller i et kontaktskab.
Elektriske ventilaktuatorer med internt nødstrømsmodul
Pneumatiske aktuatorer har en sikkerhedsstilling, som på grund af konstruktionen ikke kan ændres efterfølgende. Heller ikke den elektriske aktuator GEMÜ eSyLite med integreret nødstrømsmodul kan omkonfigureres efter levering. Følgende aktuatorer fås med integreret nødstrømsmodul.

GEMÜ eSyLite
Aktuator til åbne/lukke-applikationer
- Optisk stillingsindikator
- Manuel nødbetjening
- Integreret nødstrømsmodul som tilvalg

GEMÜ J4C
Aktuator til åbne/lukke-applikationer
- Visning af driftstilstanden med status-LED i flere farver
- Integreret opvarmning af omskiftningsrum
- Elektronisk begrænsning af drejningsmoment
- Håndhjul til nødbetjening og stillingsindikator
- Batteri-sikkerhedspakke som tilvalg

GEMÜ PR, VR und VS
Elektriske aktuatorer med drejebevægelse
- Optisk stillingsindikator
- Manuel nødbetjening
- Integreret nødstrømsmodul som tilvalg
Ventilaktuatorer i kombination med eksternt nødstrømsmodul
For at holde pladsbehovet så lavt som muligt leveres de nye aktuatorserier GEMÜ eSyStep og eSyDrive uden internt nødstrømsmodul. Konfiguration med et eksternt nødstrømsmodul er en fleksibel mulighed.


GEMÜ eSyStep
Universalaktuator til åbne/lukke- og enkle reguleringsapplikationer
- Kompakt spindelaktuator med stepmotor
- IO-Link-interface til udveksling af proces-, parametrerings- og diagnosedata
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør

GEMÜ eSyDrive
Førsteklasses aktuator til komplekse åbne/lukke- og dynamiske reguleringsapplikationer
- Selvlåsende hulakselaktuator med børste- og sensorfri teknik
- IIdeel til reguleringsapplikationer takket være positioneringens høje reproducerbarhed
- Høj indstillingshastighed og lang levetid
- Ethernet-baseret eSy-Web- og Modbus-TCP-interface til udveksling af proces-, parametrerings- og diagnosedata

GEMÜ C53 iComLine
Krævende reguleringsapplikationer inden for halvlederproduktion
- Aktuator med lineær bevægelse, høj opløsning og stepmotor
- Gennemprøvet Plug-Diaphragm-teknologi
- Medieberørte dele er fremstillet af PFA eller PTFE
- 1 mio. kvalificerede reguleringsomskiftningscyklusser
- Renrumsfremstilling (HP-version), opfylder SEMI F 57

Eksterne nødstrømsmoduler
Ved elektriske ventilaktuatorer uden internt nødstrømsmodul kan det eksterne nødstrømsmodul GEMÜ 1571 anvendes. Det klemmes ind i forsyningsledningen mellem strømforsyning og ventilaktuator.
En digital indgang på ventilaktuatoren registrerer svigt i spændingsforsyningen og bringer ventilen til en defineret sikker tilstand ved hjælp af nødstrømsmodulet.
Nødstrømsmodulet kan udvides med et ekstra hukommelsesmodul. Ved hjælp af udvidelsesmodulet kan flere ventilaktuatorer sikres og svigt undgås.