2/2- eller 3/2-vejs-plastkugleventilen GEMÜ 717 har et ergonomisk formet håndtag og aktiveres manuelt. Sædetætningen er fremstillet af PTFE, og O-ringstætningerne er valgfrit af EPDM eller FKM.
- Høj flow-værdi
- Lav vægt
- Du kan vælge mellem forskellige husmaterialer og tilslutningstyper
- Omløber med integreret rotationssikring
- Fås som 2/2-vejs- og 3/2-vejs-version
- Fås med reguleringskugle (tilvalg)
- Medietemperatur:-20 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Flervejshus
- Kugleformer:| | Reguleringskugle
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Ventilhusmaterialer:ABS | PP-H, grå | PVC-C, kloreret | PVC-U, grå | PVDF
- Tætningsmaterialer:EPDM | FKM
- Konformiteter:EAC
Video til produktet
How ball valves work
00:43 min
6444 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer
.jpg)