GEMÜ Code 5M

PTFE/EPDM-membran

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Membranen GEMÜ Code 5M er udført i to dele og består af et PTFE-skjold og en peroxidisk tværbunden EPDM-bagside. Til stærkt diffunderende medier fås der også en FKM-bagside (GEMÜ Code 5F). Det anvendte PTFE er et kemisk modificeret PTFE af anden generation, det såkaldte PTFE TFMTM. Dette materiale har maksimal kemisk bestandighed og slides væsentligt mindre ved damp-påvirkning. For at optimere det samlede system kompounderes både PTFE-skjoldet og membranbagsiden for GEMÜ og fremstilles inden for GEMÜ-gruppen.

  • EPDM-bagside forstærket med væv
  • Meget god tæthed på langt sigt og vakuumegnethed takket være forbedret geometri
  • Meget lang anvendelsestid
  • Lækageboringer i EPDM-bagsiden
  • Tydeligt læsbar mærkning
  • Enkel og defineret montering vha. indsintret gevindstift med integreret indskruningsanslag (MG 10 til MG 100)
  • Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:Maks. 150 °C
  • Membranmaterialer:PTFE/EPDM
  • Membranstørrelser:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Konformiteter:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | Ozon-bestandighed | TA-Luft | USP

Video til produktet

Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve

06:50 min
1222 Visninger
Online siden 05.10.2023
Andre videoer