Den direkte styrede 3/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 0322 er udformet til direkte montering eller modulær batteriemontering ved hjælp af klemmer. Huset er fremstillet af plast. Magnetdrevet er indkapslet i plast.
- Robust udførelse
- Aktuatormagnet, der er let at udskifte
- Mulighed for integreret LED (M12-udførelse)
- Multifunktionelle anvendelsesmuligheder ved hjælp af mange udførelser
- Modulær batterimontering
- Medietemperatur:-10 indtil 50 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominel diameter:DN 2
- Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, udførelse A | M12-hanstik
- Forsyningsspændinger:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tilslutningstyper:Gevind
- Ventilhusmaterialer:PA
- Konformiteter:ATEX | EAC | FMEDA
Passende tilbehør