2/2-vejs-ligesæde-reguleringsventilen GEMÜ 566 eSyStep har et hus med integreret reguleringsmekanik. Der fås pneumatiske og elektromotoriske aktuatortyper. Reguleringsventilen GEMÜ 566 eSyStep er specielt udviklet til regulering af små mængder og tillader en gennemstrømning fra 63 l/h til 2500 l/h.
- Regulering af flydende og gasformige medier fra 63 til 2500 l/h
- Fås med lineær eller eksponentiel reguleringskarakteristik
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Aktuator og aktuatortype kan udskiftes uden at afmontere eller tømme ventilhuset fra rørledningen
- Der fås forskellige aktuatortyper
- Medietemperatur:0 indtil 90 °C
- Omgivelsestemperatur:-15 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 20
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind
- Tilslutningsstandarder:
- Ventilhusmaterialer:ASTM A351 CF3M
- Sædetætningsmaterialer:EPDM | FKM
- Konformiteter:EAC | FDA
- Forsyningsspænding:
- Indstillingshastighed:Maks. 3 mm/s
- Kapslingsklasse:
Passende tilbehør
Video til produktet
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1294 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer