ADHNA S36K D27 48

Adapterhülse

Numéro d'article: 88344938
Description
Type ADH Manchon adaptateur
Matériau N Acier, nickelé
Actionneur A Adaptation actionneur
Forme et taille de l'axe S36 Étoile, SW = 36 mm, Carré, diagonal, SW = 27 mm
Corps K Adaptation du corps
Longueur 48 48 mm

Les accessoires manchons adaptateurs sont disponibles en version carrée ou en étoile. Ils s'utilisent pour l'assemblage d'axes et de moyeux sur les actionneurs quart de tour. Les deux manchons sont dotés d'un carré intérieur (veuillez tenir compte des dimensions indiquées). Le matériau utilisé pour la fabrication des manchons est un métal fritté. Leur surface de 25 µm est nickelée.