Les accessoires manchons adaptateurs sont disponibles en version carrée ou en étoile. Ils s'utilisent pour l'assemblage d'axes et de moyeux sur les actionneurs quart de tour. Les deux manchons sont dotés d'un carré intérieur (veuillez tenir compte des dimensions indiquées). Le matériau utilisé pour la fabrication des manchons est un métal fritté. Leur surface de 25 µm est nickelée.
Die Zubehörteile Adapterhülsen sind in der Ausführung Vierkantgeometrie und Sterngeometrie erhältlich. Eingesetzt werden diese zur Wellen- und Nabenaufnahme bei Schwenkantrieben. Beide Hülsen haben innen einen Vierkant (bitte hier die Maßangaben beachten). Der Werkstoff der Hülsen ist Sintermetall und sie sind chemisch vernickelt mit einer Oberfläche von 25 µm.
Typ: Adapterhülse
Werkstoff: N: Stahl, vernickelt
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Wellenform und -größe: S36: Stern, SW = 36 mm, Vierkant diagonal, SW = 27 mm
Körper: K: Adaption Körper
Länge: 48: 48 mm
Die Zubehörteile Adapterhülsen sind in der Ausführung Vierkantgeometrie und Sterngeometrie erhältlich. Eingesetzt werden diese zur Wellen- und Nabenaufnahme bei Schwenkantrieben. Beide Hülsen haben innen einen Vierkant (bitte hier die Maßangaben beachten). Der Werkstoff der Hülsen ist Sintermetall und sie sind chemisch vernickelt mit einer Oberfläche von 25 µm.
Typ: ADH: Adapterhülse
Werkstoff: N: Stahl, vernickelt
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Wellenform und -größe: S36: Stern, SW = 36 mm, Vierkant diagonal, SW = 27 mm
Körper: K: Adaption Körper
Länge: 48: 48 mm
Artikelnummer: 88344938 ADHNA S36K D27 48
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: S36: Star, WAF = 36 mm, Diagonal square, WAF = 27 mm
Body: K: Body mounting
Length: 48: 48 mm
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: S36: Star, WAF = 36 mm, Diagonal square, WAF = 27 mm
Body: K: Body mounting
Length: 48: 48 mm
Item number: 88344938 ADHNA S36K D27 48
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.