D480200W130R1NLF07 D17

Vanne papillon, à axe libre

Numéro d'article: 88772060
Description
Type D480 Vanne papillon, bout d'axe libre
DN 200 Diamètre nominal 200
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 1 6 bars
Type de raccordement 3 PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 0 EN AC 74100 / fonte d'aluminium
Matériau du disque R EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité N NBR
Fixation de la manchette L Siège non solidaire
Bride de actionneur F07 F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe D17 Carré, diagonal, SW 17 mm

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible