Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Typ: 9601: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Artikelnummer: 88071010 9601 8D A00TS
Type: 9601: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Type: 9601: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Item number: 88071010 9601 8D A00TS
The tender texts have been copied to the clipboard