F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage
Y
avec centrage
Moyeu et ouverture de clé
S17/S14
Étoile, SW 17 mm, adaptateur pour SW 14 mm
Couplage et taille de la clé
S17S14
Étoile, SW = 17 mm, adaptateur à SW = 14 mm
Matière
A
Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
GEMÜ ASR est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Montage simple
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Certifié SIL 3
De nombreux accessoires
GEMÜ ASR est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ASR: Actionneur - pneumatique, Simple effet, Universal actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Ensemble de ressorts: S14: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S17/S14: Étoile, SW 17 mm, adaptateur pour SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S17S14: Étoile, SW = 17 mm, adaptateur à SW = 14 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU08: ASR0080U
GEMUE ensemble de ressorts: K: S14, Nombre de ressorts (ASR/ASL)
GEMUE connexion: C: F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ASR est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ASR: Actionneur - pneumatique, Simple effet, Universal actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Ensemble de ressorts: S14: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: Y: avec centrage
Moyeu et ouverture de clé: S17/S14: Étoile, SW 17 mm, adaptateur pour SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S17S14: Étoile, SW = 17 mm, adaptateur à SW = 14 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU08: ASR0080U
GEMUE ensemble de ressorts: K: S14, Nombre de ressorts (ASR/ASL)
GEMUE connexion: C: F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (ADA/ASR/ASL)
Numéro d'article: 88398937 ASR0080US14F05/07S17S14A X
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S14: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S17/S14: Star, WAF 17 mm, adapter to WAF 14 mm, Star, WAF = 17 mm, adapter to WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU08: ASR0080U
GEMUE actuator spring set: K: S14, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S14: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S17/S14: Star, WAF 17 mm, adapter to WAF 14 mm, Star, WAF = 17 mm, adapter to WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU08: ASR0080U
GEMUE actuator spring set: K: S14, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
Item number: 88398937 ASR0080US14F05/07S17S14A X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.