F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
N
Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size
S14
Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material
A
General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S14: Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S14: Étoile, SW = 14 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: P: F05/F07 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S14: Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S14: Étoile, SW = 14 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: P: F05/F07 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88393147 DR0030U F05/07 S14A HX
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88393147 DR0030U F05/07 S14A HX
The tender texts have been copied to the clipboard