Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN
80
DN 80
Body/ball configuration
D
2/2-way body
Connection type
46
Flanges ANSI class 125/150 RF, up to DN 100 length EN 558, series 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 8 and 9, from DN 125 length EN 558, series 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 3
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Suitable for chemical applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
Fire Safe API 607 and DIN EN ISO 10497
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
Type: B2F: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en deux parties, bride, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 46: Brides ANSI class 125/150 RF, jusqu'à DN 100 encombrement EN 558, série 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 8 und 9, à partir de DN 125 encombrement EN 558, série 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 3
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution: 5227: Séparation thermique par pont de montage, pont de montage et pièces de montage en acier inoxydable
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B2F est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
Type: B2F: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en deux parties, bride, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 80: DN 80
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 46: Brides ANSI class 125/150 RF, jusqu'à DN 100 encombrement EN 558, série 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 8 und 9, à partir de DN 125 encombrement EN 558, série 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, colonne 3
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution: 5227: Séparation thermique par pont de montage, pont de montage et pièces de montage en acier inoxydable
Numéro d'article: 88917975 B2F 80D46375FL 5227
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Type: B2F: Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 46: Flanges ANSI class 125/150 RF, up to DN 100 length EN 558, series 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 8 and 9, from DN 125 length EN 558, series 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 3
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Type: B2F: Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 46: Flanges ANSI class 125/150 RF, up to DN 100 length EN 558, series 3, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 8 and 9, from DN 125 length EN 558, series 12, ASME/ANSI B16.10 table 1, column 3
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
Item number: 88917975 B2F 80D46375FL 5227
The tender texts have been copied to the clipboard