The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Ergonomically designed hand lever with integrated locking device
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 15: Diamètre nominal 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1508: Ra
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 15: Diamètre nominal 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1508: Ra
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Execution type: 1508: Ra
The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Execution type: 1508: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard