The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
High flow rates due to angle seat design
Seven different connection codes for worldwide use
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 65: Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 65: Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88661290 560 40D6534 5 1
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 65: Spigot ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 65: Spigot ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
Item number: 88661290 560 40D6534 5 1
The tender texts have been copied to the clipboard