Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN
25
DN 25
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
39
Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material
17
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material
4
FPM
Control function
1
Normally closed (NC)
Actuator version
0KN
Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size
25
Diaphragm size 25
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88815569 620 25D3917 410KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88815569 620 25D3917 410KN
The tender texts have been copied to the clipboard