The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 687: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: F/N: Taille d'actionneur F/N
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88830008 687 15D 8835M1F/N
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 687 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic membrane actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 687: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 83: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), hard rubber lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: F/N: Operator size F/N
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88830008 687 15D 8835M1F/N
The tender texts have been copied to the clipboard