This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
La vanne à membrane 2/2 voies est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1F: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 25
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1F: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 25
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88734349 R629 32D 07529C1A0 1F
The 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88734349 R629 32D 07529C1A0 1F
The tender texts have been copied to the clipboard