The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Integral optical position indicator
Compact system design thanks to flow-optimized high-flow valve bodies
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R677: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: HDZ: Taille d'actionneur HDZ
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R677 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R677: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: HDZ: Taille d'actionneur HDZ
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88724639 R677 40D 7 1290HDZ
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: HDZ: Operator size HDZ (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R677 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R677: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: HDZ: Operator size HDZ (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88724639 R677 40D 7 1290HDZ
The tender texts have been copied to the clipboard