The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: HDN: Taille d'actionneur HDN
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: HDN: Taille d'actionneur HDN
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88815451 R690 40D7R 1291HDN 0101
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88815451 R690 40D7R 1291HDN 0101
The tender texts have been copied to the clipboard