Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication (factory-inversed LED indication)
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Communication and programming interface IO-Link
Adjustable switch point tolerances
Speed-AP function for fast mounting and initialization
High visibility position indicator by LED
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
On-site or remote end position programming via programming input
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1235: Indicateurs électriques de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase PVDF
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 4E: 2 x contacts à fermeture, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link (signalisation LED inversée en usine)
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 050: Potentiomètre 50 mm de course
Matériau du corps: G10: Embase PVDF noir, couvercle PP, filetage M16 PEEK
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1235: Indicateurs électriques de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase PVDF
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 4E: 2 x contacts à fermeture, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link (signalisation LED inversée en usine)
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 050: Potentiomètre 50 mm de course
Matériau du corps: G10: Embase PVDF noir, couvercle PP, filetage M16 PEEK
Numéro d'article: 88364128 1235000Z4EM125050G10
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 4E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication (factory-inversed LED indication)
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 4E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication (factory-inversed LED indication)
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
Item number: 88364128 1235000Z4EM125050G10
The tender texts have been copied to the clipboard