The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 805: Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 71: Raccords union à souder bout à bout en emboîture - DIN
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 80: Collet PE, écrou PP beige
Taille du tube: 63: Cône 63
Plage de mesure: 2300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: HCl: Acide chlorhydrique
Température: 20°C: température du milieu
Concentration: 30%: Média en caractéristique "Média"
Minimum d'échelle: 200: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 2300: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: l/h: l/h
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 805: Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 32: DN 32
Forme du corps: D: Tube principal
Raccordement du tube: 71: Raccords union à souder bout à bout en emboîture - DIN
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 80: Collet PE, écrou PP beige
Taille du tube: 63: Cône 63
Plage de mesure: 2300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: HCl: Acide chlorhydrique
Température: 20°C: température du milieu
Concentration: 30%: Média en caractéristique "Média"
Minimum d'échelle: 200: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 2300: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: l/h: l/h
Numéro d'article: 88232639 805R32D7122148063 2300
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 805: Variable area flowmeter, PP float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 80: Insert PE, union nut PP beige
Metering tube size: 63: Conus 63
Measuring range: 2300: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: HCl: Hydrochloric acid
Temperature: 20°C: Medium temperature
Concentration: 30%: Medium see feature "Medium"
Scale minimum: 200: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 2300: Upper measng range limit of scale
Unit: l/h: Litres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 805: Variable area flowmeter, PP float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 80: Insert PE, union nut PP beige
Metering tube size: 63: Conus 63
Measuring range: 2300: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: HCl: Hydrochloric acid
Temperature: 20°C: Medium temperature
Concentration: 30%: Medium see feature "Medium"
Scale minimum: 200: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 2300: Upper measng range limit of scale
Unit: l/h: Litres per hour
Item number: 88232639 805R32D7122148063 2300
The tender texts have been copied to the clipboard