The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Good level of accuracy, simple operation
Impact resistant, corrosion resistant
Large measuring range 3 - 50 m³/h (depending on orifice diameter)
Part flow metering tube can also be easily replaced without downtime
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 840: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PVC
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du tube: 1: PVC-U
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Plage de mesure: 40000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 5: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 40: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 1: PVC-U
Diamètre du diaphragme: 48: Diamètre 48 mm
Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.
Type: 840: Débitmètre à ludion, principe de mesure par pression différentielle, PVC
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du tube: 1: PVC-U
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Plage de mesure: 40000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Wasser: Eau
Température: 20°C: température du milieu
Minimum d'échelle: 5: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 40: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: m³/h: m³/h
Matériau du diaphragme: 1: PVC-U
Diamètre du diaphragme: 48: Diamètre 48 mm
Numéro d'article: 88206896 840R65D39 114 14840000
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 840: Variable area flowmeter, part flow principle, PVC
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF
Metering tube material: 1: PVC-U
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 40000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 5: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 40: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 1: PVC-U
Orifice diameter: 48: Diameter 48 mm
The GEMÜ 840 flowmeter operates according to the part flow principle The device consists of three parts: Main flow unit, part flow unit and manual diaphragm valve.
Type: 840: Variable area flowmeter, part flow principle, PVC
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF
Metering tube material: 1: PVC-U
O-ring material: 14: EPDM
Measuring range: 40000: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Wasser: Water
Temperature: 20°C: Medium temperature
Scale minimum: 5: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 40: Upper measng range limit of scale
Unit: m³/h: Cubic metres per hour
Orifice material: 1: PVC-U
Orifice diameter: 48: Diameter 48 mm
Item number: 88206896 840R65D39 114 14840000
The tender texts have been copied to the clipboard