The GEMÜ 343 eSyDrive is a motorized 3/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low-maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Linear control characteristics can be implemented
Force and speed are variably adjustable
Extensive diagnostic facilities
Operable via web interface eSy-Web
Integral optical position indicator and LED high visibility display
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: 343: Vanne à siège multivoies, actionneur électro-mécanique à arbre creux, corps avec brides, eSyDrive
DN: 25: DN 25
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation: RS194: 10 m³/h - linear
Type d'exécution: 2023: pour températures de service elevées
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 343 eSyDrive à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: 343: Vanne à siège multivoies, actionneur électro-mécanique à arbre creux, corps avec brides, eSyDrive
DN: 25: DN 25
Forme du corps: M: Corps multivoies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation: RS194: 10 m³/h - linear
Type d'exécution: 2023: pour températures de service elevées
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88844544 343 25M11375GC1L0RS19420241A
The is a motorized 3/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low-maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 343: Multi-port globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, body with flanged connection, eSyDrive
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS194: 10 m³/h - linear
Execution type: 2023: For higher operating temperatures
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 343 eSyDrive is a motorized 3/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low-maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 343: Multi-port globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, body with flanged connection, eSyDrive
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS194: 10 m³/h - linear
Execution type: 2023: For higher operating temperatures
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88844544 343 25M11375GC1L0RS19420241A
The tender texts have been copied to the clipboard