The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
The proven GEMÜ CleanStar® technology is the basis of the transmitter
Working medium hermetically isolated from the gauge by a patented PFA double diaphragm
Pressure gauge can be positioned through 360° enabling individual user options
Production, assembly, calibration and packaging in cleanroom ISO 6
Minimal deadleg
L'appareil de mesure de pression GEMÜ C30 est équipé d'un séparateur PFA et d'un manomètre analogique. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Type: C30: Appareil de mesure de la pression
Taille de raccordement: 8: DN 10 1/2"
Type de montage: L: Montage en ligne
Type de raccordement: 75: Raccordement flare avec écrou PVDF, À l'arrière, centré, impossible avec contacts de fin de course
Matériau du corps: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: H3: PFA, alcane akoxyperfluoré
Unité: B: Bar / psi
Plage de mesure: BG: 0...60 psi 0...400 kPa 0...4,0 bar
Verre de regard: A: Verre acrylique
Contacts de fin de course: Z: Sans
Fluide de remplissage: 2: Alcool isopropylique (AIP)/ eau déionisée 50:50
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
L'appareil de mesure de pression GEMÜ C30 est équipé d'un séparateur PFA et d'un manomètre analogique. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Type: C30: Appareil de mesure de la pression
Taille de raccordement: 8: DN 10 1/2"
Type de montage: L: Montage en ligne
Type de raccordement: 75: Raccordement flare avec écrou PVDF, À l'arrière, centré, impossible avec contacts de fin de course
Matériau du corps: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: H3: PFA, alcane akoxyperfluoré
Unité: B: Bar / psi
Plage de mesure: BG: 0...60 psi 0...400 kPa 0...4,0 bar
Verre de regard: A: Verre acrylique
Contacts de fin de course: Z: Sans
Fluide de remplissage: 2: Alcool isopropylique (AIP)/ eau déionisée 50:50
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Numéro d'article: 88617386 C30 8L7530H3BBGBAZ2 HPW
The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C30: Druckmessgerät
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: L: In-Line
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut, Back, center mount, not possible with switching contacts
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: Double scale bar / psi
Measuring range: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0.0 - 4.0 bar
Sight glass: A: Acrylic glass
Switching contacts: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C30 pressure measurement device is equipped with a PFA transmitter and an analogue pressure gauge. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C30: Druckmessgerät
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: L: In-Line
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut, Back, center mount, not possible with switching contacts
Body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: Double scale bar / psi
Measuring range: BG: 0 - 60 psi, 0 - 400 kPa, 0.0 - 4.0 bar
Sight glass: A: Acrylic glass
Switching contacts: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88617386 C30 8L7530H3BBGBAZ2 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard