The GEMÜ N182 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve.
Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
The working pressure can be very easily adjusted using a set screw and secured with the integrated lock nut. If required, the setting that has been made can be lead sealed
The flow-efficient design of the valve body ensures good flow rate values
Control errors are kept to a minimum due to the large control face and the spiral spring
The actuator is hermetically separated from the medium
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N182: Réducteur de pression
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N182: Réducteur de pression
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Numéro d'article: 88755222 N182 10D 7 1 4
The GEMÜ N182 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N182: Pressure reducer
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
The GEMÜ N182 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N182: Pressure reducer
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
Item number: 88755222 N182 10D 7 1 4
The tender texts have been copied to the clipboard