The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Valve operates without minimum pressure differential
High flow rate
Soft closing action
Suitable for vacuum applications
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
NPT thread available
Explosion protected solenoids acc. to ATEX available as an option
CSA approval available
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 31: Taraudage NPT
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 2: NBR (Perbunan N)
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24 V
Fréquence: DC: DC
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 31: Taraudage NPT
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 2: NBR (Perbunan N)
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24 V
Fréquence: DC: DC
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Numéro d'article: 88598915 8253 8D3137 21 24 DC0101
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88598915 8253 8D3137 21 24 DC0101
The tender texts have been copied to the clipboard