Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 20: DN 20
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 2xx: Taille d'actionneur 2
Version spéciale: S: Sonderausführung für Sauerstoff, maximale Temperatur Medium: 60°C, betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 20: DN 20
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Type d'actionneur: 2xx: Taille d'actionneur 2
Version spéciale: S: Sonderausführung für Sauerstoff, maximale Temperatur Medium: 60°C, betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
Numéro d'article: 88749845 550 20SVS 5 2xx S
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 20: DN 20
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 2xx: Operator size 2
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60 °C, media wetted seal materials and auxiliary materials with BAM testing
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 20: DN 20
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 2xx: Operator size 2
Special version: S: Special version for oxygen, maximum medium temperature: 60 °C, media wetted seal materials and auxiliary materials with BAM testing
Item number: 88749845 550 20SVS 5 2xx S
The tender texts have been copied to the clipboard