723 15M 2 214U5 AEJ4C20T

V. boisseau, motor. 3/2-voies

Numéro d'article: 88617607
Description
Type 723 Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN 15 DN 15
Forme du corps M Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau 2 Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau 2 PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Tension/Fréquence U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation AE Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur J4C20 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme du boisseau T Boisseau T, version multivoies, position 1

La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies