The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Type: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 3H: Actuator size 3 diaphragm size 40
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available as an open/close version. An integral optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in the event of power supply failure.
Type: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 3H: Actuator size 3 diaphragm size 40
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88777656 629 40D 19029C1A0 3H
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 3H: Antriebsgröße 3 Membrangröße 40
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 629: Membranventil, elektrisch betätigt, Edelstahl-Membranventil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 3H: Antriebsgröße 3 Membrangröße 40
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88777656 629 40D 19029C1A0 3H
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88777656 629 40D 19029C1A0 3H
The tender texts have been copied to the clipboard