The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
The 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3M: Union end with inch insert - ASTM (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 1E: Actuator size 1 Diaphragm size 20
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3M: Union end with inch insert - ASTM (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control (economy)
Actuator version: 1E: Actuator size 1 Diaphragm size 20
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88827002 R629 15D3M 154C1A0 1E
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Steuerung (economy)
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Artikelnummer: 88827002 R629 15D3M 154C1A0 1E
La vanne à membrane 2/2 voies est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A0: Commande OUVERT/FERMÉ (economy)
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88827002 R629 15D3M 154C1A0 1E
The tender texts have been copied to the clipboard